Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 0.4/300mA N-Channel Switches
  • Available in MS8 and SO-8 Packages
  • SMBus and I2C Compatible
  • 0.6V VIL and 1.4V VIH for DATA and CLK
  • Low Standby Current: 14µA
  • Separate Drain Connection to SW0
  • Three Addresses from One Three-State Address Pin
  • Independent Control of Up to Six Switches
  • Built-In Power-On Reset Timer
  • Built-In Undervoltage Lockout

Подробнее о продукте

The LTC1710 SMBus dual switch has two built-in 0.4/300mA switches that are controlled by a 2-wire SMBus interface. With a low standby current of 14µA (3.3V), the LTC1710 operates over an input voltage range of 2.7V to 5.5V while maintaining the SMBus specified 0.6V VIL and 1.4V VIH input thresholds.

Using the 2-wire interface, CLK and DATA, the LTC1710 follows SMBus’s Send Byte Protocol to independently control the two 0.4 internal N-channel power switches, which are fully enhanced by on-board charge pumps.

The LTC1710 has one three-state programmable address pin that allows three different addresses for a total of six available switches on the same bus. The LTC1710 also features a separate user-controlled drain supply (SW0D) to Switch 0 so that it can be used to control SMBus peripherals using a different power supply.

Applications

  • Handheld Computer Power Management
  • Computer Peripheral Control
  • Laptop Computer Power Plane Switching
  • Portable Equipment Power Control
  • Industrial Control Systems
  • ACPI SMBus Interface

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь