Обзор
Особенности и преимущества
- Two Ouput Stages Operate Antiphase Reducing Input Capacitance and Power Supply Noise
- 5-Bit VID Control (VRM 8.4 Compliant)
VOUT: 1.3V to 3.5V in 50mV/100mV Steps - Current Mode Control Ensures Current Sharing
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- OPTI-LOOP™ Compensation Minimizes COUT
- Programmable Fixed Frequency: 150kHz to 300kHz—Effective 300kHz to 600kHz Switching Frequency
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Internal Current Foldback
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Overvoltage Soft-Latch Eliminates Nuisance Trips
- Low Shutdown Current: 20µA
- Small 36-Lead Narrow (0.209") SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1709 is a 2-phase, VID programmable, synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel external power MOSFET stages in a fixed frequency architecture. The 2-phase controller drives its two output stages out of phase at frequencies up to 300kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. The 2-phase technique effectively multiplies the fundamental frequency by two, improving transient response while operating each channel at a optimum frequency for efficiency. Thermal design is also simplified.
An internal differential amplifier provides true remote sensing of the regulated supply’s positive and negative output terminals as required in high current applications.
The RUN/SS pin provides soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipaton during short-circuit conditions when overcurrent latchoff is disabled. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized for a wide range of output capacitors and ESR values.
Vout Range | VRM | |
LTC1709 | 1.3V to 3.5V | VRM8.4 |
LTC1709-7 | 0.925V to 2V | Mobile |
LTC1709-8 | 1.3V to 3.5V | VRM8.4 |
LTC1709-85 | 1.05V to 1.825V | VRM8.5 |
LTC1709-9 | 1.1V to 1.85V | VRM9.0 |
Applications
- Desktop Computers
- Internet/Network Servers
- Large Memory Arrays
- DC Power Distribution Systems
- Battery Chargers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.