Обзор
Особенности и преимущества
- Out-of-Phase Controllers Reduce Input Capacitance
and Power Supply Induced Noise - OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Power Good Output Monitors Both Outputs
- 5-Bit Mobile VID Control, VOUT: 0.9V to 2.0V
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- ±1% Output Voltage Accuracy
- DC Programmed Fixed Frequency 150kHz to 300kHz
- Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limiting
- Latched Short-Circuit Shutdown with Defeat Option
- Output Overvoltage Protection
- Remote Output Voltage Sense
- Low Shutdown Current: 20µA
- 5V and 3.3V Standby Regulators
- Selectable Constant Frequency, Burst Mode® and
Continuous Operation
Подробнее о продукте
The LTC1708 is a dual adjustable 5-bit VID programmable step-down switching regulator controller that drives all N-Channel power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows adjustment of the frequency up to 300kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitance are minimized by operating the two main controller output stages out of phase.
OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference is compatible with future microprocessor generations, and a wide 3.5V to 30V (36V maximum) input supply range that encompasses all battery chemistries. A power good output indicates when the output voltages are within 7.5% of their programmed value.
A RUN/SS pin for each controller provides both soft-start and an optional timed, short-circuit shutdown. Other protection features include: internal foldback current limiting and an output overvoltage crowbar. The forced continuous control pin (FCB) can be used to inhibit BurstMode operation or to regulate a third, flyback output.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC1708-PG Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.