Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Compliant with the Intel VRM 8.5 VID Specification
  • Programs Regulator Output Voltage from 1.05V to 1.825V in 25mV Steps
  • Programs ADI's Entire Family of DC/DC Converters with 0.8V References
  • ±0.25% Voltage Programming Accuracy
  • Built-In 40k Pull-Up Resistors on Program Inputs
  • Available in MSOP-10 Packaging

Подробнее о продукте

The LTC1706-85 is a precision, digitally programmed resistive ladder which adjusts the output of any 0.8V-referenced regulator. Depending on the state of the five VID inputs, an output voltage between 1.05V and 1.825V is programmed in 25mV increments.

The LTC1706-85 is designed specifically to program ADI's entire family of DC/DC converters in full compliance with the Intel Voltage Regulator Module (VRM) 8.5 specification.

The LTC1706-85 programs the following ADI DC/DC converter products: LTC1622, LTC1628, LTC1629, LTC1702, LTC1735, LTC1735-1, LTC1772, LTC1773, LTC1778, LTC1929, LTC3728 and LTC3729.

Consult factory for additional DC/DC converter products compatible with the LTC1706-85.

Applications

  • Server/Desktop Computers
  • Multiprocessor Workstations and Servers
  • Multiphase Processor Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1706-19
LTC1706-61
LTC1706-63
LTC1706-81
LTC1706-82
LTC1706-85

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь