Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Compliant with the Intel VRM9.0/9.1 VID Specification
  • Programs Regulator Output Voltage from 1.10V to 1.85V in 25mV Steps
  • Programs ADI's Entire Family of DC/DC Converters
  • ±0.25% Accurate Voltage Divider
  • Built-In 40k Pull-Up Resistors on Program Inputs
  • Available in MSOP-10 Packaging

Подробнее о продукте

The LTC1706-82 is a precision, digitally programmed, resistive ladder which adjusts the output of any 0.8V referenced regulator. Depending on the state of the five VID inputs, an output voltage between 1.10V and 1.85V is programmed in 25mV increments.

The LTC1706-82 is designed specifically to program ADI's entire family of DC/DC converters in full compliance with the Intel VRM9.0/9.1 specifications.

The LTC1706-82 programs the following ADI's DC/DC converters: LTC1628, LTC1629, LTC1702, LTC1735, LTC1735-1, LTC1929 and LTC3729.

For a compact VRM9.0/9.1 solution with up to 60A capability, see the LTC3732, a 3-phase synchronous controller with integrated 5-bit VID and MOSFET drivers.

Applications

  • Intel Pentium® III Processor Power Supply
  • Multiprocessor Workstations and Servers
  • Multiphase Processor Power Supply
  • AMD Athlon Processor Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1706-19
LTC1706-61
LTC1706-63
LTC1706-81
LTC1706-82
LTC1706-85

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь