Обзор

Особенности и преимущества

  • Programs Regulator Output Voltage Range from 1.3V to 2.05V in 50mV Steps and from 2.1V to 3.5V in 100mV Steps (VRM 8.4)
  • Programs a Wide Range of ADI DC/DC Converters with a 0.8V Reference
  • Fully Compliant with the Intel Pentium® Processor Desktop VID Specification
  • ±0.25% Accurate Output Voltage
  • Built-In 40k Pull-Up Resistors on VID Inputs
  • Available in MSOP-10 Package

Подробнее о продукте

The LTC1706-81 is a precision, digitally programmed, resistive ladder which adjusts the output of any 0.8V referenced regulator. Depending on the state of the five VID inputs, an output voltage between 1.3V and 3.5V is programmed in 50mV and 100mV increments.

The LTC1706-81 is designed specifically to program an entire family of ADI DC/DC converters in full compliance with the Intel Desktop (VRM 8.4) VID specification.

The LTC1706-81 programs the following Analog Devices DC/DC converter products: LTC1622, LTC1628, LTC1629, LTC1702, LTC1735, LTC1735-1, LTC1772 and LTC1929. (Consult factory for future compatible DC/DC converter products.)

Applications

  • Intel Pentium II and III Processor Power Supply
  • AMD Athlon Processor Power Supply
  • Workstations and Servers
  • Large Memory Array Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1706-19
LTC1706-61
LTC1706-63
LTC1706-81
LTC1706-82
LTC1706-85

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1706-81 Обсуждения

HMC833 spur every 500khz on 2,2Ghz segment ?
12 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Adalm Pluto Firmware update problem
14 неделя (ль) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: PLUTO DDR settings in Vivado
16 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs
LTC1706-81 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь