Обзор

Особенности и преимущества

  • Programs Regulator Output Voltage Range from 1.025V to 1.4125V in 12.5mV Steps
  • Programs a Wide Range of ADI's DC/DC Converters with a 0.6V Reference
  • ±0.35% Accurate Output Voltage
  • Built-In 40k Pull-Up Resistors on VID Inputs
  • Available in MSOP-10 Package

Подробнее о продукте

The LTC1706-63 is a precision, digitally programmed, resistive ladder which adjusts the output of any 0.6V referenced regulator. Depending on the state of the five VID inputs, an output voltage between 1.025V and 1.4125V is programmed in 12.5mV increments.

The LTC1706-63 is designed specifically to program ADI's entire family of DC/DC converters with on board 0.6V references. Please see the related parts list at the end of the data sheet.

For a 2-phase synchronous controller with on-board LTC1706-63, see the LTC3819.

Applications

  • Sun Processor Power Supply
  • Workstations and Servers
  • Large Memory Array Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1706-19
LTC1706-61
LTC1706-63
LTC1706-81
LTC1706-82
LTC1706-85

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1706-63 Обсуждения

RE: LTC6811 communication through I2C
3 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: ad9361 devicetree
7 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
RE: DAQ2 ZC706 Reference Design axi_ad9144_jesd output data format
9 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs
LTC1706-63 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь