Обзор

Особенности и преимущества

  • Programs Regulator Output Voltage Range from 0.8V to 1.55V in 25mV Steps
  • Programs a Wide Range of ADI DC/DC Converters with a 0.6V Reference
  • ±0.35% Accurate Output Voltage
  • Built-In 40k Pull-Up Resistors on VID Inputs
  • Available in MSOP-10 Package

Подробнее о продукте

The LTC1706-61 is a precision, digitally programmed, resistive ladder which adjusts the output of any 0.6V referenced regulator. Depending on the state of the five VID inputs, an output voltage between 0.8V and 1.55V is programmed in 25mV increments.

The LTC1706-61 is designed specifically to program an entire family of ADI DC/DC converters with on board 0.6V references.

The LTC1706-61 programs the following Analog Devices DC/DC converter products: LTC1629-6, LTC3714, LTC3731 and LTC3778. (Consult factory for additional DC/DC converter products.)

Applications

  • AMD Opteron Processor Power Supply
  • Workstations and Servers
  • Large Memory Array Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1706-19
LTC1706-61
LTC1706-63
LTC1706-81
LTC1706-82
LTC1706-85

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь