Обзор

Особенности и преимущества

  • Programs Regulator Output Voltage from 1.3V to 2V in 50mV Steps
  • Programs an Entire Family of DC/DC Converters
  • Fully Compliant with the Intel Mobile VID Specification
  • ±0.25% Accurate Output Voltage
  • Built-In 40k Pull-Up Resistors on VID Inputs
  • Available in SO-8 Packaging

Подробнее о продукте

The LTC1706-19 is a precision, digitally programmed, resistive ladder which adjusts the output of any 1.19V referenced regulator. Depending on the state of the four VID inputs, an output voltage between 1.3V and 2V is programmed in 50mV increments.

The LTC1706-19 is designed specifically to program an entire family of DC/DC converters in full compliance with the Intel Mobile VID specification.

The LTC1706-19 programs the following DC/DC converter products: LTC1433, LTC1434, LTC1435, LTC1435A, LTC1436, LTC1437, LTC1438, LTC1439, LTC1538-AUX, LTC1539, LTC1624 and LTC1625. (Consult Analog Devices for future compatible DC/DC converter products.)

Applications

  • Intel Mobile Pentium® II Processor Power Supply
  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Portable Instruments
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1706-19
LTC1706-61
LTC1706-63
LTC1706-81
LTC1706-82
LTC1706-85

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1706-19 Обсуждения

Appveyor Gitlab
5 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
RE: hmc835 lo2 single ended clarification
6 день (дней) назад в категории RF and Microwave
LTC1706-19 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь