Обзор

Особенности и преимущества

  • Three Regulated Outputs: Core, I/O and CLK in One Package
  • Integrated Intel Mobile 5-Bit VID DAC
  • No External Current Sense Resistors
  • All N-Channel External MOSFET Architecture
  • 550kHz Switching Frequency Minimizes External Component Size and Cost
  • Integrated 150mA LDO Linear Regulator
  • Excellent DC Accuracy: 1.25% for Core, 2% for I/O and CLK Supplies
  • PGOOD Flag Monitors All Three Outputs
  • High Efficiency Over Wide Load Current Range
  • Low Shutdown Current: < 100µA
  • Switchers Run Out-of-Phase to Minimize CIN
  • Small 28-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1705 is a complete power supply controller for Intel Mobile Pentium processors. It includes two switching regulator controllers, each designed to drive a pair of N-channel MOSFETs in a voltage mode feedback, synchronous buck configuration, to provide the core and I/O supplies. The core controller includes a 5-bit DAC that conforms to the Intel Mobile VID specification. The IC also includes a low dropout linear regulator (LDO) that delivers up to 150mA of output current to provide the CLK supply. The LTC1705 uses a constant-frequency 550kHz PWM architecture, minimizing external component size and cost, as well as optimizing load transient performance. It provides better than 1.25% DC accuracy at its core output, and 2% at I/0 and CLK outputs. The high performance feedback loops allow the circuit to keep total output regulation within ±5% under all transient conditions. An open-drain PGOOD flag indicates that all three outputs are within ±10% of their regulated values. A shutdown circuit disables all three outputs if the RUN/SS pin is pulled to ground. In this mode, the LTC1705 supply current drops to below 100µA.

Applications

  • Complete Power Supply Controller for Intel Mobile Pentium® Processors
  • Intel Mobile Pentium Core, I/O, Clock Supplies
  • Multiple Logic Supply Generator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1705 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.