Обзор
Особенности и преимущества
- Side 1 Output Is Compliant with Intel Mobile VID Specifications (Includes 5-Bit DAC)
- 0.9V to 2.0V Output Voltage with 25mV/50mV Steps
- Two Sides Run Out-of-Phase to Minimize CIN
- Precision Internal 0.8V ±1% Reference
- Two Independent PWM Controllers in One Package
- All N-Channel External MOSFET Architecture
- No External Current Sense Resistor
- 550kHz Switching Frequency Minimizes External Component Size
- Very Fast Transient Response
- Up to 25A Output Current per Channel
- Low Shutdown Current: < 100µA
- Small 28-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1703 is a dual switching regulator controller optimized for high efficiency with low input voltages. It includes two complete, on-chip, independent switching regulator controllers. Each is designed to drive a pair of external N-channel MOSFET devices in a voltage mode feedback, synchronous buck configuration. The LTC1703 includes digital output voltage adjustment on side 1 that conforms to the Intel Mobile VID specification. It uses a constant-frequency, true PWM design switching at 550kHz, minimizing external component size and cost and optimizing load transient performance. The synchronous buck architecture automatically shifts to discontinuous and then to Burst Mode® operation as the output load decreases, ensuring maximum efficiency over a wide range of load currents.
The LTC1703 features an onboard reference trimmed to 1% and delivers better than 1.5% regulation at the converter outputs. An optional latching FAULT mode protects the load if the output rises 15% above the intended voltage. Each channel can be enabled independently; with both channels disabled, the LTC1703 shuts down and supply current drops below 100µA.
Applications
- Mobile Pentium® III Processor Systems
- Microprocessor Core and I/O Supplies
- Multiple Logic Supply Generator
- High Efficiency Power Conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.