Обзор
Особенности и преимущества
- Pin Compatible with the LTC1702 with Improved Current Limit Control
- Two Sides Run Out-of-Phase to Minimize CIN
- No External Current Sense Resistors
- Excellent Output Regulation: 1% Total Output Accuracy
- Two Independent Controllers in One Package
- All N-Channel External MOSFET Architecture
- 550kHz Switching Frequency Minimizes External Component Size
- 1A to 25A Output Current per Channel
- High Efficiency over Wide Load Current Range
- Less Than 100µA Shutdown Current
- Small 24-Pin Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1702A is a dual switching regulator controller optimized for high efficiency with low input voltages. It includes two complete, on-chip,independent switching regulator controllers each designed to drive a pair of external N-channel MOSFETs in a voltage mode feedback,synchronous buck configuration. The LTC1702A uses a constant-frequency, true PWM design switching at 550kHz, minimizing external component size and cost and maximizing load transient performance. The synchronous buck architecture automatically shifts to discontinuous and then to Burst Mode® operation as the output load decreases, ensuring maximum efficiency over a wide range of load currents.
The LTC1702A features an onboard reference trimmed to 0.5% and can provide better than 1% regulation at the converter outputs. Open-drain logic outputs indicate whether either output has risen to within 5% of the final output voltage and an optional latching FAULT mode protects the load if the output rises 15% above the intended voltage. Each channel can be enabled independently; with both channels disabled, the LTC1702A shuts down and supply current drops below 100µA.
Applications
- Microprocessor, DSP Core and I/O Supplies
- Multiple Logic Supply Generator
- Distributed Power Applications
- High Efficiency Power Conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.