Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Independent Controllers in One Package
  • Two Sides Run Out-of-Phase to Minimize CIN
  • All N-Channel External MOSFET Architecture
  • No External Current Sense Resistors
  • Excellent Output Regulation: 1% Total Output Accuracy
  • 550kHz Switching Frequency Minimizes External Component Size
  • 1A to 25A Output Current per Channel
  • High Efficiency over Wide Load Current Range
  • Quiescent Current Drops Below 100µA in Shutdown
  • Small 24-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1702 is a dual switching regulator controller optimized for high efficiency with low input voltages. It includes two complete, on-chip, independent switching regulator controllers each designed to drive a pair of external N-channel MOSFET devices in a voltage mode feedback, synchronous buck configuration. The LTC1702 uses a constant-frequency, true PWM design switching at 550kHz, minimizing external component size and cost and maximizing load transient performance. The synchronous buck architecture automatically shifts to discontinuous and then to Burst Mode operation as the output load decreases, ensuring maximum efficiency over a wide range of load currents.

The LTC1702 features an onboard reference trimmed to 0.5% and can provide better than 1% regulation at the converter outputs. Open-drain logic outputs indicate whether either output has risen to within 5% of the final output voltage and an optional latching FAULT mode protects the load if the output rises 15% above the intended voltage. Each channel can be enabled independently; with both channels disabled, the LTC1702 shuts down and supply current drops below 100µA.

Applications

  • Microprocessor Core and I/O Supplies
  • Multiple Logic Supply Generator
  • Distributed Power Applications
  • High Efficiency Power Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Заметки разработчика (5)
  • Технические статьи (4)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC1702
    LTC1702A

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь