Обзор

Особенности и преимущества

  • Tiny 5-Lead SOT-23 Package
  • Uses Tiny Capacitors and Inductor
  • High Frequency Operation: 1MHz
  • High Output Current: 500mA
  • Low RDS(ON) Internal Switch: 0.28Ω
  • High Efficiency: Up to 94%
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Quiescent Current: 135µA (LTC1701)
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Peak Inductor Current Independent of Inductor Value
  • Output Voltages from 5V Down to 1.25V

Подробнее о продукте

The LTC1701/LTC1701B are the industry's first SOT-23 step-down, current mode, DC/DC converters. Intended for low to medium power applications, they operate from 2.5V to 5.5V input voltage range and switch at 1MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. The output voltage is adjustable from 1.25V to 5V. A built-in 0.28Ω switch allows up to 0.5A of output current at high efficiency. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.

The LTC1701 incorporates automatic power saving BurstMode operation to reduce gate charge losses when the load current drops below the level required for continuous operation. The LTC1701B operates continuously to very low load currents to provide low ripple at the expense of light load efficiency. With no load, the LTC1701 draws only 135µA. In shutdown, both devices draw less than 1µA, making them ideal for current sensitive applications.

Their small size and switching frequency enables a complete DC/DC converter function to consume less than 0.3 square inches of PC board area.

Applications

  • PDAs/Palmtop PCs
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Portable Media Players
  • PC Cards
  • Handheld Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1701
LTC1701B

Сопутствующие компоненты

LTC1701 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.