Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • No Current Sense Resistor Required
  • Constant Frequency 530kHz Operation Allows Small Size, Surface Mount Inductors
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Minimum Start-Up Voltage as Low as 0.9V
  • Synchronizable Between 400kHz and 750kHz
  • Micropower Shutdown: 10µA
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Soft-Start Reduces Supply Current Transients
  • 1.5% Output Voltage Accuracy
  • Uses Low Value, Small Size, Surface Mount Inductors
  • Available in 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1700 is a current mode synchronous step-up DC/DC controller that drives external N-channel and P-channel power MOSFETs using a constant frequency PWM architecture. Current limiting is provided by sensing the voltage drop across the main MOSFET, eliminating the need of a sense resistor. This No RSENSE technique helps the LTC1700 maintain high efficiency at heavy loads while Burst Mode operation ensures high efficiency at light loads, thus providing high efficiencies over a wide range of load currents.

The LTC1700 operates at a minimum input voltage as low as 0.9V. The device boasts a ±1.5% output voltage accuracy and consumes only 200µA of quiescent current. In shutdown, it only draws 10µA.

To prevent inductor current runaway, the duty cycle is limited to 90%. Overvoltage protection is also provided which shuts both the external MOSFETs off when tripped.

High constant operating frequency of 530kHz allows the use of small inductors and output capacitors. The LTC1700 can also be synchronized between 400kHz to 750kHz. Burst Mode operation is inhibited when the device is externally clocked or when the SYNC/MODE pin is pulled low to reduce noise and RF interference.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Wireless Modems
  • RF Communications
  • 2.5V to 3.3V, 2.5V to 5V Converters
  • Battery-Powered Equipment
  • Telecom/Network Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1700

Сопутствующие компоненты

LTC1700 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.