Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Over Wide Load Current Range
- ±0.8% Output Voltage Accuracy
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drivers
- Pulse Transformer Synchronization
- Optocoupler Feedback Driver
- Programmable Current Limit Protection
- ±5% Margin Output Voltage Adjustment
- Adjustable Overvoltage Fault Protection
- Power Good Flag
- Auxiliary 3.3V Logic Supply
- Available in 16-Lead SSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC1698 is a precision secondary-side forward converter controller that synchronously drives external N-channel MOSFETs. It is designed for use with the LT3781 primary-side synchronous forward converter controller to create a completely isolated power supply. The LT3781 synchronizes the LTC1698 through a small pulse transformer and the LTC1698 drives a feedback optocoupler to close the feedback loop. Output accuracy of ±0.8% and high efficiency over a wide range of load currents are obtained.
The LTC1698 provides accurate secondary-side current limit using an external current sense resistor. The input voltage at the MARGIN pin provides ±5% output voltage adjustment. A power good flag and overvoltage input are provided to ensure proper power supply conditions. An auxiliary 3.3V logic supply is included that supplies up to 10mA of output current.
Applications
- 48V Input Isolated DC/DC Converters
- Isolated Telecommunication Power Systems
- Distributed Power Step-Down Converters
- Industrial Control Systems
- Automotive and Heavy Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.