Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from Single Li-Ion Battery
  • 2.8V to 5.5V Input Voltage Range
  • Very Low Shutdown Current: <2µA
  • Synchronous Buck Architecture for High Efficiency
  • PWM Dimming Frequency Adjustable with a Single Capacitor
  • Accurate Lamp Current Maximizes Lamp Lifetime
  • Fixed Frequency Operation at 300kHz
  • Internal or External PWM Dimming
  • Small 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1697 is designed to control a single 1W cold cathode fluorescent lamp (CCFL). An internal PWM dimming system maximizes efficiency and dimming range. Accurate lamp currents can be set with a single external resistor.

The LTC1697 includes a synchronous current mode PWM controller with internal 1A MOSFET switches. It contains a 300kHz oscillator, 0.8V reference, and internal current sense. It operates from a 2.8V to 5.5V input voltage. The LTC1697 also has a thermal limit and a shutdown that reduces supply current to <2µA.

The LTC1697 is available in the MSOP-10 package.

Applications

  • PDAs
  • Handheld Computers
  • Portable Instruments
  • Handheld GPS with Map Display
  • Handheld TV/Video Monitor

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1697

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.