Обзор
Особенности и преимущества
- ±2% Overvoltage Threshold Accuracy
- Low Profile (1mm) ThinSOTTM Package
- Gate Drive for SCR Crowbar or External N-Channel Disconnect MOSFET
- Monitors Two Output Voltages
- Senses Output Voltages from 0.8V to 24V
- Wide Supply Range: 2.7V to 27V
- Multifunction TIMER/RESET Pin
Подробнее о продукте
The LTC1696 is a standalone power supply overvoltage monitor and protection device designed to protect a power supply load in the event of an overvoltage fault. It monitors two adjustable output voltages. If an overvoltage condition is detected, the output drives either an external SCR crowbar or turns off external back-to-back N-channel MOSFETs, thereby, disconnecting the input voltage from the power supply.
Pin 6 offers three functions. By connecting a capacitor to this pin, the internal glitch filter time delay can be programmed. Without the capacitor, the default time delay is determined by an internal capacitor. This pin also serves as a reset input to clear the internal latch after an overvoltage fault condition. By pulling it high, the OUT pin is activated if the FB1 and FB2 voltages remain below the trip threshold.
The LTC1696 is available in the low profile (1mm) ThinSOT package.
Applications
- Telecommunication Systems
- Computer Systems
- Industrial Control Systems
- Notebook Computers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.