Обзор

Особенности и преимущества

  • Improves SMBus/I2C Rise Time Transition
  • Ensures Data Integrity with Multiple Devices on the SMBus/I2C
  • Improves Low State Noise Margin
  • Wide Supply Voltage Range: 2.7V to 6V
  • Parallel Multiple LTC1694-1 Devices for Increased Drive
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LTC1694-1 is a dual SMBus active pull-up designed to enhance data transmission speed and reliability under all specified SMBus loading conditions. The LTC1694-1 is also compatible with the Philips I2C Bus.

The LTC1694-1 allows multiple device connections or a longer, more capacitive interconnect, without compromising slew rates or bus performance, by supplying a high pull-up current of 2.2mA to slew the SMBus or I2C lines during positive bus transitions.

During negative transitions or steady DC levels, the LTC1694-1 sources zero current. External resistors, one on each bus line, trigger the LTC1694-1 during positive bus transitions and set the pull-down current level. These resistors determine the slew rate during negative bus transitions and the logic low DC level.

The LTC1694-1 is available in a 5-pin SOT-23 package.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Battery Chargers
  • Industrial Control Application
  • TV/Video Products
  • ACPI SMBus Interface

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1694-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC1694-1 Обсуждения

RE: ADE7880 calibration, gain matching issue
14 час (часов) назад в категории Energy Monitoring and Metering
RE: ADC counts Calculation for AD7656
16 час (часов) назад в категории Precision ADCs
RE: EXCITATION CURRENT SOURCES for LTC2984
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь