Обзор
Особенности и преимущества
- Dual MOSFET Drivers in SO-8 Package or Single MOSFET Driver in MSOP Package
- 1GΩ Electrical Isolation Between the Dual Drivers Permits High/Low Side Gate Drive
- 1.5A Peak Output Current
- 16ns Rise/Fall Times at VCC = 12V, CL = 1nF
- Wide VCC Range: 4.5V to 13.2V
- CMOS Compatible Inputs with Hysteresis, Input Thresholds are Independent of VCC
- Driver Input Can Be Driven Above VCC
- Undervoltage Lockout
- Thermal Shutdown
Подробнее о продукте
The LTC1693 family drives power N-channel MOSFETs at high speed. The 1.5A peak output current reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance.
The LTC1693-1 contains two noninverting drivers while the LTC1693-2 contains one noninverting and one inverting driver. These dual drivers are electrically isolated and independent. The LTC1693-3 is a single driver with an output polarity select pin.
All MOSFET drivers offer VCC independent CMOS input thresholds with 1.2V of typical hysteresis. They can level-shift the input logic signal up or down to the rail-to-rail VCC drive for the external MOSFET.
The LTC1693 contains an undervoltage lockout circuit and a thermal shutdown circuit that disable the external N-channel MOSFET gate drive when activated.
The LTC1693-1 and LTC1693-2 come in an 8-lead SO package. The LTC1693-3 comes in an 8-lead MSOP package.
Applications
- Power Supplies
- High/Low Side Drivers
- Motor/Relay Control
- Line Drivers
- Charge Pumps
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.