Обзор

Особенности и преимущества

  • Single MOSFET Driver in MSOP Package
  • 1.5A Peak Output Current
  • 16ns Rise/Fall Times at VCC = 12V, CL = 1nF
  • CMOS Compatible Input with Hysteresis
  • Input Threshold Is Independent of VCC
  • Driver Input Can Be Driven Above VCC
  • Undervoltage Lockout
  • Thermal Shutdown

Подробнее о продукте

The LTC1693-5 drives power P-channel MOSFETs at high speed. The 1.5A peak output current reduces switching losses in MOSFETs with high gate capacitance.

The LTC1693-5 is a single driver with an output polarity select pin. The MOSFET driver offers VCC independent CMOS input thresholds with 1.2V of typical hysteresis. It can level-shift the input logic signal up or down to the rail-to-rail VCC drive for the external MOSFET.

The LTC1693-5 contains an undervoltage lockout circuit and a thermal shutdown circuit that disables the external P-channel MOSFET gate drive if activated.

The LTC1693-5 comes in an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Power Supplies
  • High Side Drivers
  • Motor/Relay Control
  • Line Drivers
  • Battery Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1693-1
LTC1693-2
LTC1693-3
LTC1693-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь