Обзор

Особенности и преимущества

  • No Damage or Latchup to ±15kV ESD (Human Body Model), IEC1000-4-2 Level 4 (±8kV) Contact and Level 3 (±8kV) Air Discharge
  • Guaranteed High Receiver Output State for Floating, Shorted or Terminated Inputs with No Signal Present
  • Drives Low Cost Residential Telephone Wires
  • ICC = 600µA Max with No Load
  • Single 5V Supply
  • –7V to 12V Common Mode Range Permits ±7V Ground Difference Between Devices on the Data Line
  • Power-Up/Down Glitch-Free Driver Outputs Permit Live Insertion or Removal of Transceiver
  • Driver Maintains High Impedance with the Power Off
  • Up to 32 Transceivers on the Bus
  • Pin Compatible with the SN75179 and LTC490
  • Available in SO, MSOP and PDIP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1690 is a low power receiver/driver pair that is compatible with the requirements of RS485 and RS422. The receiver offers a fail-safe feature that guarantees a high receiver output state when the inputs are left open, shorted together or terminated with no signal present. No external components are required to ensure the high receiver output state.

Separate driver output and receiver input pins allow full duplex operation. Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by a thermal shutdown circuit which forces the driver outputs into a high impedance state.

The LTC1690 is fully specified over the commercial and industrial temperature ranges. The LTC1690 is available in 8-Pin SO, MSOP and PDIP packages.

Applications

  • Battery-Powered RS485/RS422 Applications
  • Low Power RS485/RS422 Transceiver
  • Level Translator
  • Line Repeater

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1690 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.