Обзор
Особенности и преимущества
- Precision Propagation Delay Over Temperature: Receiver/Driver: 18.5ns ±3.5ns
- High Data Rate: 52Mbps
- Low tPLH/tPHL Skew: Receiver/Driver: 500ps Typ
- –7V to 12V RS485 Input Common Mode Range
- Guaranteed Fail-Safe Operation Over the Entire Common Mode Range
- High Input Resistance: ≥22k, Even When Unpowered
- Short-Circuit Protected
- Thermal Shutdown Protected
- Driver Maintains High Impedance in Three-State or with Power Off
- Single 5V Supply
- Pin Compatible with LTC490/LTC491
- 45dB CMRR at 26MHz
Подробнее о продукте
The LTC1686/LTC1687 are high speed, precision delay, full-duplex RS485 transceivers that can operate at data rates as high as 52Mbps. The devices also meet the requirements of RS422.
A unique architecture provides very stable propagation delays and low skew over a wide common mode and ambient temperature range.
The driver and receiver feature three-state outputs, with disabled driver outputs maintaining high impedance over the entire common mode range. A short-circuit feature detects shorted outputs and substantially reduces driver output current. A similar feature also protects the receiver output from short circuits. Thermal shutdown circuitry protects from excessive power dissipation.
The receiver has a fail-safe feature that guarantees a high output state when the inputs are shorted or are left floating. The LTC1686/LTC1687 RS485 transceivers guarantee receiver fail-safe operation over the entire common mode range (–7V to 12V). Receiver input resistance remains ≥22k when the device is unpowered or disabled.
The LTC1686/LTC1687 operate from a single 5V supply and draw only 7mA of supply current.
Applications
- High Speed RS485/RS422 Full Duplex Transceivers
- Level Translator
- Backplane Transceiver
- STS-1/OC-1 Data Transceiver
- Signal Repeaters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC1687 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.