Обзор

Особенности и преимущества

  • Precision Propagation Delay Over Temperature:
    • Receiver/Driver: 18.5ns ±3.5ns
  • High Data Rate: 52Mbps
  • Low tPLH/tPHL Skew:
    • Receiver/Driver: 500ps Typ
  • –7V to 12V RS485 Input Common Mode Range
  • Guaranteed Fail-Safe Receiver Operation Over the Entire Common Mode Range
  • High Receiver Input Resistance: ≥22k, Even When Unpowered
  • Short-Circuit Protected
  • Thermal Shutdown Protected
  • Driver Maintains High Impedance in Three-State or with Power Off
  • Single 5V Supply
  • Pin Compatible with LTC485
  • 45dB CMRR at 26MHz

Подробнее о продукте

The LTC1685 is a high speed, precision delay RS485 transceiver that can operate at data rates as high as 52Mbps. The device also meets the requirements of RS422.

A unique architecture provides very stable propagation delays and low skew over a wide common mode and ambient temperature range.

The driver and receiver feature three-state outputs, with disabled driver outputs maintaining high impedance over the entire common mode range. A short circuit feature detects shorted outputs and substantially reduces driver output current. A similar feature also protects the receiver output from short circuits. Thermal shutdown circuitry protects from excessive power dissipation.

The receiver has a fail-safe feature that guarantees a high output state when the inputs are shorted or are left floating. The LTC1685 RS485 transceiver guarantees receiver fail-safe operation over the entire common mode range (–7V to 12V). Input resistance will remain ≥22k when the device is unpowered or disabled.

The LTC1685 operates from a single 5V supply and draws only 7mA of supply current.

Applications

  • High Speed RS485/RS422 Transceivers
  • Level Translator
  • Backplane Transceiver
  • STS-1/OC-1 Data Transceiver
  • Fast-20, Fast-40 SCSI Transceivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.