Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Output Noise: 60µVRMS (100kHz BW)
  • Adjustable or Fixed Boosted Output
  • Adjustable Output Voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V
  • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 4.4V
  • Uses Small Ceramic Capacitors
  • No Inductors Required
  • Output Current up to 50mA
  • 550kHz Switching Frequency
  • Low Operating Current: 150µA
  • Low Shutdown Current: 1µA
  • Internal Thermal Shutdown and Current Limiting
  • Available in 8-Pin MSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1682/LTC1682-3.3/LTC1682-5 are doubler charge pumps with an internal low noise, low dropout (LDO) linear regulator. These parts are designed to provide a low noise boosted supply voltage for powering noise sensitive devices such as high frequency VCOs in wireless applications.

An internal doubler charge pump converts a 1.8V to 4.4V input to a boosted output, while the internal LDO regulator converts the boosted voltage to a low noise regulated output. The adjustable version allows the user to set VOUT via external resistors connected to FB. The regulator is capable of supplying up to 50mA of output current. Shutdown reduces the supply current to < 5µA, removes the load from VIN by disabling the regulator and discharges VOUT to ground through a 100Ω switch.

The LTC1682 LDO regulator is stable with only 2µF on the output. Small ceramic capacitors can be used, reducing PC board area.

The LTC1682/LTC1682-3.3/LTC1682-5 are short-circuit and over temperature protected. The parts are available in 8-pin MSOP and SO packages.

Applications

  • VCO Power Supplies in Cellular Phones
  • 2-Way Pagers
  • Wireless PCMCIA Cards
  • Portable Medical Instruments
  • Low Power Data Acquisition
  • Remote Transmitters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1682
LTC1682-3
LTC1682-3.3
LTC1682-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.