Обзор
Особенности и преимущества
- Micropower 10-Bit DAC in SOT-23
- Low Operating Current: 60µA
- Ultralow Power Shutdown Mode: 12µA
- 2-Wire Serial Interface Compatible with I2C™
- Selectable Internal Reference or Ratiometric to VCC
- Maximum DNL Error: 0.75LSB
- 8 User Selectable Addresses (MSOP Package)
- Single 2.7V to 5.5V Operation
- Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset
- 1.5V VIL and 2.1V VIH for SDA and SCL
- Small 5-Lead SOT-23 and 8-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC1669 is a 10-bit voltage output DAC with true buffered rail-to-rail output voltage capability. It operates from a single supply with a range of 2.7V to 5.5V. The reference for the DAC is selectable between the supply voltage or an internal bandgap reference. Selecting the internal bandgap reference will set the full-scale output voltage range to 2.5V. Selecting the supply as the reference sets the output voltage range to the supply voltage.
The part features a simple 2-wire serial interface compatible with I2C that allows communication between many devices. The internal data registers are double buffered to allow for simultaneous update of several devices at once. The DAC can be put in low current power-down mode for use in power conscious systems.
Power-on reset ensures the DAC output is at 0V when power is initially applied, and all internal registers are cleared. The LTC1669 is pin-for-pin compatible with the LTC1663.
For SMBus-compatible designs, please refer to the LTC1663.
Applications
- Digital Calibration
- Offset/Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Automatic Test Equipment
- Arbitrary Function Generators
- Battery-Powered Data Conversion Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.