Обзор

Особенности и преимущества

  • 50Msps Update Rate
  • Pin Compatible 12-Bit, 14-Bit and 16-Bit Devices
  • High Spectral Purity: 87dB SFDR at 1MHz fOUT
  • 5pV-s Glitch Impulse
  • Differential Current Outputs
  • 20ns Settling Time
  • Low Power: 180mW from ±5V Supplies
  • TTL/CMOS (3.3V or 5V) Inputs
  • Small Package: 28-Pin SSOP

Подробнее о продукте

The LTC1666/LTC1667/LTC1668 are 12-/14-/16-bit, 50Msps differential current output DACs implemented on a high performance BiCMOS process with laser trimmed, thin-film resistors. The combination of a novel current-steering architecture and a high performance process produces DACs with exceptional AC and DC performance. The LTC1668 is the first 16-bit DAC in the marketplace to exhibit an SFDR (spurious free dynamic range) of 87dB for an output signal frequency of 1MHz.

Operating from ±5V supplies, the LTC1666/LTC1667/LTC1668 can be configured to provide full-scale output currents up to 10mA. The differential current outputs of the DACs allow single-ended or true differential operation. The –1V to 1V output compliance of the LTC1666/LTC1667/LTC1668 allows the outputs to be connected directly to external resistors to produce a differential output voltage without degrading the converter’s linearity. Alternatively, the outputs can be connected to the summing junction of a high speed operational amplifier, or to a transformer.

The LTC1666/LTC1667/LTC1668 are pin compatible and are available in a 28-pin SSOP and are fully specified over the industrial temperature range.

Applications

  • Cellular Base Stations
  • Multicarrier Base Stations
  • Wireless Communication
  • Direct Digital Synthesis (DDS)
  • xDSL Modems
  • Arbitrary Waveform Generation
  • Automated Test Equipment
  • Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь