Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Power: 1.5µA (Typ) ICC per DAC Plus 0.05µA Sleep Mode for Extended Battery Life
  • Tiny: Two 10-Bit DACs in an 8-Lead MSOP—Half the Size of an SO-8
  • Wide 2.7V to 5.5V Supply Range
  • Double Buffered for Simultaneous DAC Updates
  • Rail-to-Rail Voltage Outputs Drive 1000pF
  • Reference Range Includes Supply for Ratiometric 0V to VCC Output
  • Reference Input Impedance Is Code-Independent (7.1MΩ Typ)—Eliminates External Buffers
  • 3-Wire Serial Interface with Schmitt Trigger Inputs
  • Differential Nonlinearity: ±0.75LSB Max

Подробнее о продукте

The LTC1662 is an ultralow power, fully buffered voltage output, dual 10-bit digital-to-analog converter (DAC). Each DAC channel draws just 1.7µA (typ) total supply-plus-reference operating current, yet is capable of supplying DC output currents in excess of 1mA and reliably driving capacitive loads of up to 1000pF. A programmable Sleep mode further reduces total operating current to 0.05µA.

Linear Technology’s proprietary, inherently monotonic architecture provides excellent linearity and an exceptionally small external form factor. The double-buffered input logic provides simultaneous update capability and can be used to write to the DACs without interrupting Sleep mode.

With its tiny operating current and exceptionally small size, the LTC1662 is ideal for use in the most power-constrained products. For most designs, there is no perceptible impact on the power budget; the LTC1662 draws many times less current than even a trimpot, while providing buffered, low impedance (0.5Ω typical, VCC = 5V) rail-to-rail outputs.

The LTC1662 is pin and software compatible with the LTC1661 dual, 60µA 10-bit DAC. It is available in 8-pin MSOP and PDIP packages and is specified over the industrial temperature range.

Applications

  • Mobile Communications
  • Portable Battery-Powered Instruments
  • Remote or Inaccessible Adjustments
  • Digitally Controlled Amplifiers and Attenuators
  • Factory or Field Calibration

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1662 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1662 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.