Обзор

Особенности и преимущества

  • Tiny: Two 10-Bit DACs in an 8-Lead MSOP—Half the Board Space of an SO-8
  • Micropower: 60μA per DAC Sleep Mode: 1μA for Extended Battery Life
  • Rail-to-Rail Voltage Outputs Drive 1000pF
  • Wide 2.7V to 5.5V Supply Range
  • Double Buffered for Independent or Simultaneous DAC Updates
  • Reference Range Includes Supply for Ratiometric 0V-to-VCC Output
  • Reference Input Has Constant Impedance over All Codes (260kΩ Typ)—Eliminates External Buffers
  • 3-Wire Serial Interface with Schmitt Trigger Inputs
  • Differential Nonlinearity: ≤±0.75LSB Max

Подробнее о продукте

The LTC1661 integrates two accurate, serially addressable, 10-bit digital-to-analog converters (DACs) in a single tiny MS8 package. Each buffered DAC draws just 60μA total supply current, yet is capable of supplying DC output currents in excess of 5mA and reliably driving capacitive loads up to 1000pF. Sleep mode further reduces total supply current to a negligible 1μA.

Proprietary, inherently monotonic voltage interpolation architecture provides excellent linearity while allowing for an exceptionally small external form factor. The double-buffered input logic provides simultaneous update capability and can be used to write to either DAC without interrupting sleep mode.

Ultralow supply current, power-saving sleep mode and extremely compact size make the LTC1661 ideal for battery-powered applications, while its straightforward usability, high performance and wide supply range make it an excellent choice as a general purpose converter.

For additional outputs and even greater board density, please refer to the LTC1660 micropower octal DAC for 10‑bit applications. For 8-bit applications, please consult the LTC1665 micropower octal DAC.

Applications

  • Mobile Communications
  • Digitally Controlled Amplifiers and Attenuators
  • Portable Battery-Powered Instruments
  • Automatic Calibration for Manufacturing
  • Remote Industrial Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1661 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.