Обзор

Особенности и преимущества

  • Tiny: 8 DACs in the Board Space of an SO-8
  • Micropower: 56µA per DAC Plus 1µA Sleep Mode for Extended Battery Life
  • Pin Compatible 8-Bit LTC1665 and 10-Bit LTC1660
  • Wide 2.7V to 5.5V Supply Range
  • Rail-to-Rail Voltage Outputs Drive 1000pF
  • Reference Range Includes Supply for Ratiometric 0V-to-VCC Output
  • Reference Input Impedance is Constant—Eliminates External Buffer

Подробнее о продукте

The 8-bit LTC1665 and 10-bit LTC1660 integrate eight accurate, serially addressable digital-to-analog converters (DACs) in tiny 16-pin narrow SSOP packages. Each buffered DAC draws just 56µA total supply current, yet is capable of supplying DC output currents in excess of 5mA and reliably driving capacitive loads to 1000pF. Sleep mode further reduces total supply current to 1µA.

Proprietary, inherently monotonic voltage interpolation architecture provides excellent linearity while allowing for an exceptionally small external form factor.

Ultralow supply current, power-saving Sleep mode and extremely compact size make the LTC1665 and LTC1660 ideal for battery-powered applications, while their ease of use, high performance and wide supply range make them excellent choices as general purpose converters.

Applications

  • Mobile Communications
  • Remote Industrial Devices
  • Automatic Calibration for Manufacturing
  • Portable Battery-Powered Instruments
  • Trim/Adjust Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1660 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.