Обзор

Особенности и преимущества

  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • Maximum DNL Error: 0.5LSB
  • 12-Bit Resolution
  • Supply Operation: 3V to 5V
  • Output Swings from 0V to VREF
  • VREF Can Tie to VCC
  • Schmitt Trigger On Clock Input Allows Direct Optocoupler Interface
  • Power-On Reset Clears DAC to 0V
  • 3-Wire Cascadable Serial Interface
  • Low Cost
  • 8-Lead SO and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1659 is a single supply, rail-to-rail voltage output, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) in an MSOP package. It includes a rail-to-rail output buffer amplifier and an easy-to-use 3-wire cascadable serial interface.

The LTC1659 output swings from 0V to REF. The REF input can be tied to VCC which can range from 2.7V to 5.5V. This allows a rail-to-rail output swing from 0V to VCC. The LTC1659 draws only 250µA from a 5V supply.

Its guaranteed ±0.5LSB maximum DNL makes the LTC1659 excel in calibration, control and trim/adjust applications. The low power supply current and the small MSOP package make the LTC1659 ideal for battery-powered applications.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1659 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь