Обзор

Особенности и преимущества

  • 14-Bit Resolution
  • 8-Lead MSOP Package
  • Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
  • 3V or 5V Single Supply Operation
  • Very Low Power: ICC(TYP) = 270µA
  • Power-On Reset
  • 3-Wire Cascadable Serial Interface is Compatible with SPI and MICROWIRE™
  • Maximum DNL Error: 1LSB
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC1658 is a single supply, rail-to-rail voltage output, 14-bit digital-to-analog converter (DAC) in an 8-lead MSOP package. It includes an output buffer amplifier and an easy-to-use 3-wire cascadable serial interface.

The LTC1658 output swings from 0V to VREF. The REF pin can be tied to VCC for rail-to-rail output swing. The LTC1658 operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The typical power supply current is 270µA.

The low power supply current makes the LTC1658 ideal for battery-powered applications. The space saving MSOP provides the smallest 14-bit DAC system available.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1658 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Temp Sensor

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь