Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit Monotonicity Over Temperature
  • Deglitched Rail-to-Rail Voltage Output
  • SO-8 Package
  • ICC(TYP): 600µA
  • Internal Reference:
    • 2.048V (LTC1655)
    • 1.25V (LTC1655L)
  • Maximum DNL Error: ±1LSB
  • Settling Time: 20µS to ±1LSB
  • 750kHz Max Update Rate
  • Power-On Reset to Zero Volt
  • 3-Wire Cascadable Serial Interface
  • Low Cost
  • Pin Compatible Upgrade for LTC1451 12-Bit DAC Family

Подробнее о продукте

The LTC1655/LTC1655L are rail-to-rail voltage output, 16-bit digital-to-analog converters in an SO-8 package. They include an output buffer and a reference. The 3-wire serial interface is compatible with SPI/QSPI and MICROWIRE™ protocols. The CLK input has a Schmitt trigger that allows direct optocoupler interface.

The LTC1655 has an on-board 2.048V reference that can be overdriven to a higher voltage. The output swings from 0V to 4.096V when using the internal reference. The typical power dissipation is 3.0mW on a single 5V supply.

The LTC1655L has an on-board 1.25V reference that can be overdriven to a higher voltage. The output swings from 0V to 2.5V when using the internal reference. The typical power dissipation is 1.8mW on a single 3V supply.

The LTC1655/LTC1655L are pin compatible with the 12-bit VOUT DAC family, allowing an easy upgrade path. They are the only buffered 16-bit DACs in an SO-8 package and they include an on-board reference for standalone performance.

Applications

  • Digital Calibration
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1655 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь