Обзор
Особенности и преимущества
- 14-Bit Monotonic Over Temperature
- Smallest Dual 14-Bit DAC: 16-Lead Narrow SSOP Package
- Individually Programmable Speed/Power:
- 3.5µs Settling Time at 750µA
- 8µs Settling Time at 450µA
- 3V to 5V Single Supply Operation
- Maximum Update Rate: 0.9MHz
- Buffered True Rail-to-Rail Voltage Outputs
- User Selectable Gain
- Power-On Reset and Clear Function
- Schmitt Trigger On Clock Input Allows Direct Optocoupler Interface
Подробнее о продукте
The LTC1654 is a dual, rail-to-rail voltage output, 14-bit digital-to-analog converter (DAC). It is available in a 16-lead narrow SSOP package, making it the smallest dual 14-bit DAC available. It includes output buffer amplifiers and a flexible serial interface.
The LTC1654 has REFHI pins for each DAC that can be driven up to VCC. The output will swing from 0V to VCC in a gain of 1 configuration or VCC/2 in a gain of 1/2 configuration. It operates from a single 2.7V to 5.5V supply.
The LTC1654 has two programmable speeds: a FAST and SLOW mode with ±1LSB settling times of 3µs or 8.5µs respectively and supply currents of 930µA and 540µA in the two modes. The LTC1654 also has shutdown capability, power-on reset and a clear function to 0V.
Applications
- Digital Calibration
- Industrial Process Control
- Automatic Test Equipment
- Offset/Gain Adjustment
- Multiplying DAC
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.