Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit Monotonic Over Temperature
  • Low Glitch Impulse: 2nV-s
  • Low Noise: 30nV/rtHz
  • Buffered Rail-to-Rail Voltage Output
  • Low Power: 50mW from ±5V Supplies
  • Unipolar or Bipolar Output (0V to VREF or ±VREF)
  • 4-Quadrant Multiplying Capability
  • Asynchronous Clear to User-Defined Voltage
  • Power-On Reset
  • Three-Wire SPI and MICROWIRE Compatible Serial Interface
  • Schmitt Trigger On CLK Input Allows Direct Optocoupler Interface
  • 16-Pin Narrow SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1650 is a deglitched rail-to-rail voltage output 16-bit digital-to-analog converter (DAC) available in a 16-pin narrow SO package. It has 16-bit monotonicity over temperature and includes a rail-to-rail output buffer amplifier and an easy to use three-wire cascadable serial interface. The LTC1650 operates with dual ±5V supplies. With REFLO = 0V and REFHI = VREF, the output will swing from 0V to VREF in unipolar mode or ±VREF in bipolar mode.

The LTC1650 has excellent accuracy over its full operating temperature range along with very low power dissipation of 50mW with dual ±5V supplies. This, along with the small outline package, makes it the most flexible high resolution digital-to-analog converter available today.

The LTC1650 has a fast settling time of 4µs to 16 bits and a low midscale glitch of under 2nV-s. This makes the LTC1650 ideal for waveform generation or other applications where output dynamic performance is important.


Applications
  • Industrial Process Control
  • Precision Industrial Equipment
  • Waveform Generation
  • Automatic Test Equipment
  • High Resolution Offset and Gain Adjustment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1650 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь