Обзор
Особенности и преимущества
- High Power 3.3V to 1.XV-2.XV Switching Regulator Controller: Up to 20A Output
- All N-Channel External MOSFETs
- Provides 5V MOSFET Gate Drive with 3.3V Input
- Constant Frequency Operation Minimizes Inductor Size
- Excellent Output Regulation: ±1% Over Line, Load and Temperature Variations
- High Efficiency: Over 90% Possible
- No Low-Value Sense Resistor Needed
- Available in 16-Lead SO Package
Подробнее о продукте
The LTC1649 is a high power, high efficiency switching regulator controller optimized for use with very low supply voltages. It operates from 2.7V to 5V input, and provides a regulated output voltage from 1.26V to 2.5V at up to 20A load current. A typical 3.3V to 2.5V application features efficiency above 90% from 1A to 10A load. The LTC1649 uses a pair of standard 5V logic-level N-channel external MOSFETs, eliminating the need for expensive P-channel or super-low-threshold devices.
The LTC1649 shares its internal switching architecture with the LTC1430, and features the same ±1% line, load and temperature regulation characteristics. Current limit is user-adjustable without requiring an external low-value sense resistor. The LTC1649 uses a 200kHz switching frequency and voltage mode control, minimizing external component count and size. Shutdown mode drops the quiescent current to below 10µA.
The LTC1649 is available in the 16-pin narrow SO package.
Applications
- 3.3V Input Power Supply for Low Voltage Microprocessors and Logic
- Low Input Voltage Power Supplies
- High Power, Low Voltage Regulators
- Local Regulation for Multiple Voltage Distributed Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC1649 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.