Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Programmable Electronic Circuit Breaker
  • FAULT Output Indication
  • Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Drive for External MOSFET Switches
  • Controls Supply Voltages from 2.7V to 16.5V
  • Undervoltage Lockout

Подробнее о продукте

The LTC1647-1/LTC1647-2/LTC1647-3 are dual Hot Swap controllers that permit a board to be safely inserted and removed from a live backplane.

Using external N-channel MOSFETs, the board supply voltages can be ramped up at a programmable rate. A high side switch driver controls the MOSFET gates for supply voltages ranging from 2.7V to 16.5V. A programmable electronic circuit breaker protects against overloads and shorts. The ON pins are used to control board power or clear a fault.

The LTC1647-1 is a dual Hot Swap controller with a common VCC pin, separate ON pins and is available in an SO-8 package. The LTC1647-2 is similar to the LTC1647-1 but combines a fault status flag with automatic retry at the ON pins and is also available in the SO-8 package. The LTC1647-3 has individual VCC pins, ON pins and FAULT status pins for each channel and is available in a 16-lead narrow SSOP package.

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • Portable Computer Device Bays
  • Hot Plug Disk Drive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1647-1
LTC1647-2
LTC1647-3

Сопутствующие компоненты

LTC1647 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь