Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live, CompactPCI Bus
  • Controls 3.3V and/or 5V Supplies
  • Programmable Foldback Current Limit During Power-Up
  • Dual Level Circuit Breakers Protect Supplies from Overcurrent and Short-Circuit Faults
  • Local_PCI_RST# Logic On-Chip
  • PRECHARGE Output Biases I/O Pins During Card Insertion and Extraction
  • User Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
  • 15V High Side Drive for External N-Channels
  • PWRGD, RESETOUT and FAULT Outputs

Подробнее о продукте

The LTC1646 is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live CompactPCI bus slot. Two external N-Channel transistors control the 3.3V and 5V supplies. The supplies can be ramped-up in current limit or at a programmable rate. Electronic circuit breakers protect both supplies against overcurrent fault conditions. The PWRGD output indicates when all of the supply voltages are within tolerance. The OFF/ON pin is used to cycle the board power or reset the circuit breaker. The PRECHARGE output can be used to bias the bus I/O pins during card insertion and extraction. PCI_RST# is logically combined on-chip with HEALTHY# in order to generate LOCAL_PCI_RST# which can be used to reset the CPCI card logic if either of the supply voltages is not within tolerance.

The LTC1646 is available in the 16-pin narrow SSOP package.

Applications

  • CompactPCI Bus Removable Boards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1646

Сопутствующие компоненты

LTC1646 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь