Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Programmable Power Supply Sequencing
  • Programmable Electronic Circuit Breaker
  • User-Programmable Supply Voltage Power-Up and Power-Down Rate
  • High Side Drivers for External N-Channel FETs
  • Controls Supply Voltages from 1.2V to 12V
  • Ensures Proper Power-Up Behavior
  • Undervoltage Lockout
  • Glitch Filter Protects Against Spurious RESET Signals
  • 8- and 14-Pin SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1645 is a 2-channel Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using external N-channel pass transistors, the supply voltages can be ramped at a programmable rate. Two high side switch drivers control the N-channel gates for supply voltages ranging from 1.2V to 12V. The two channels can be set to ramp up and down separately, or they can be programmed to rise and fall simultaneously, ensuring power supply tracking at the two outputs.

Programmable electronic circuit breakers protect against shorts at either output. The RESET output can be used to generate a system reset when a supply voltage falls below a user-programmed voltage. An additional spare comparator is available for monitoring a second supply voltage.

The LTC1645 is available in the 8- and 14-pin SO packages.

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Power Supply Sequencing
  • Electronic Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1645

Сопутствующие компоненты

LTC1645 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.