Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live, CompactPCI Bus
  • Controls –12V, 3.3V, 5V and 12V Supplies
  • Adjustable Foldback Current Limit with Circuit Breaker
  • Dual-Level Circuit Breakers Protect 5V and 3.3V Supplies from Overcurrent and Short-Circuit Faults
  • LOCAL_PCI_RST# Logic On-Chip
  • PRECHARGE Output Biases I/O Pins During Card Insertion and Extraction
  • Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate

Подробнее о продукте

The LTC1644 is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a CompactPCI bus slot. External N-channel transistors control the 3.3V/5V supplies, while on-chip switches control the –12V and 12V supplies. The 3.3V and 5V supplies can be ramped up at a programmable rate. Electronic circuit breakers protect all four supplies against overcurrent faults. The PWRGD output indicates when all of the supply voltages are within tolerance. The OFF/ON pin is used to cycle the board power or reset the circuit breaker. The PRECHARGE output can be used to bias the bus I/O pins during card insertion and extraction. PCI_RST# is combined on-chip with HEALTHY# in order to generate LOCAL_PCI_RST#.

Applications

  • Hot Board Insertion into CompactPCI Bus

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1644

Сопутствующие компоненты

LTC1644 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1644 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.