Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live PCI Slot
  • Works on either a Motherboard (LTC1643AH) or CompactPCI Card (LTC1643AL/LTC1643AL-1)
  • Controls –12V, 3.3V, 5V, 12V Supplies
  • Programmable Foldback Current Limit with Circuit Breaker
  • User-Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Drive for External N-Channels MOSFETs
  • –12V and 12V On-Chip Switches
  • Fault and Power-Good Outputs
  • Available in a Narrow 16-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1643A is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live PCI-Bus slot. Two external N-channel transistors control the 3.3V and 5V supplies while on-chip switches control the –12V and 12V supplies. All supply voltages can be ramped up at a programmable rate. An electronic circuit breaker protects all four supplies against overcurrent faults. The foldback current limit feature limits current spikes and power dissipation when shorts occur and allows boards with large capacitances to be powered up without tripping the circuit breaker. The PWRGD output indicates when all of the supply voltages are within tolerance and the FAULT output indicates an overcurrent condition. The ON(LTC1643AH)/ON (LTC1643AL/ LTC1643AL-1) pin is used to cycle the board power or reset the circuit breaker. The LTC1643AL-1 has the ±12V power good comparators disabled.

The LTC1643A is available in a 16-pin narrow SSOP package.

Applications

  • PCI-Based Servers
  • CompactPCI Compliant Boards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1643AH
LTC1643AL
LTC1643AL-1

Сопутствующие компоненты

LTC1643A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.