Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Controller Operates from One to Twelve Phases
- Reduces Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Current Mode Control Ensures Current Sharing
- Phase-Lockable Fixed Frequency: 150kHz to 300kHz
- 1.8MHz Effective Switching Frequency
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- OPTI-LOOP™ Compensation Reduces COUT
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Power Good Output Voltage Monitor (LTC1629-PG)
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Internal Current Foldback Plus Shutdown Timer
- Overvoltage Soft-Latch Eliminates Nuisance Trips
- Micropower Shutdown
- Available in 28-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1629/LTC1629-PG are multiple phase, dual, synchronous step-down current mode switching regulator controllers that drive N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The PolyPhase™ controller drives its two output stages out of phase at frequencies up to 300kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. The output clock signal allows expansion for up to 12 evenly phased controllers for systems requiring 15A to 200A of output current. The multiple phase technique effectively multiplies the fundamental frequency by the number of channels used, improving transient response while operating each channel at an optimum frequency for efficiency. Thermal design is also simplified.
An internal differential amplifier provides true remote sensing of the regulated supply’s positive and negative output terminals as required for high current applications.
A RUN/SS pin provides both soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when the overcurrent latch-off is disabled. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC1629-PG includes a power good output pin that replaces the AMPMD control pin of the LTC1629.
Applications
- Desktop Computers
- Internet Servers
- Large Memory Arrays
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (3)
Заметки разработчика (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.