Обзор
Особенности и преимущества
- Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Power Good Output Voltage Monitor
- Phase-Lockable Fixed Frequency 150kHz to 300kHz
- Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limiting
- Latched Short-Circuit Shutdown with Defeat Option
- Output Overvoltage Protection
- Remote Output Voltage Sense
- Low Shutdown IQ: 20µA
- 5V and 3.3V Standby Regulators
- Selectable Constant Frequency or Burst Mode® Operation
- Small 28-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1628-SYNC is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency of up to 300kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase.
OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference and power good output indicator are compatible with future microprocessor generations, and a wide 3.5V to 30V (36V maximum) input supply range encompasses all battery chemistries.
A RUN/SS pin for each controller provides both soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when overcurrent latchoff is disabled. Output overvoltage protection circuitry latches on the bottom MOSFET until VOUT returns to normal. The FCB mode pin can select among Burst Mode, constant frequency mode and continuous inductor current mode or regulate a secondary winding.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
- Telecom Systems
- Battery-Operated Digital Devices
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.