Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • Constant Frequency 350kHz Operation
  • 2.65V to 8.5V VIN Range
  • VOUT from 0.8V to VIN, IOUT to 500mA
  • No Schottky Diode Required
  • Synchronizable Up to 525kHz
  • Selectable Burst Mode Operation
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Precision 2.5V Undervoltage Lockout
  • Secondary Winding Regulation
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 200µA
  • Shutdown Mode Draws Only 15µA Supply Current
  • ±1.5% Reference Accuracy
  • Available in 8-Lead SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1627 is a monolithic current mode synchronous buck regulator using a fixed frequency architecture. The operating supply range is from 8.5V down to 2.65V, making it suitable for one or two lithium-ion battery-powered applications. Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents. 100% duty cycle provides low dropout operation, which extends operating time in battery-operated systems.

The operating frequency is internally set at 350kHz, allowing the use of small surface mount inductors. For switching noise sensitive applications it can be externally synchronized up to 525kHz. The SYNC/FCB control pin guarantees regulation of secondary windings regardless of load on the main output by forcing continuous operation. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the SYNC/FCB pin is pulled low to reduce noise and RF interference. Soft-start is provided by an external capacitor.

Optional bootstrapping enhances the internal switch drive for single lithium-ion cell applications. The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode, saving components and board space. The LTC1627 comes in an 8-lead SO package.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Portable Instruments
  • Wireless Modems
  • RF Communications
  • Distributed Power Systems
  • Scanners
  • Single and Dual Cell Lithium

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1627

Сопутствующие компоненты

LTC1627 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.