Обзор

Особенности и преимущества

  • Highest Efficiency Current Mode Controller
  • No Sense Resistor Required
  • Stable High Current Operation
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 3.7V to 36V
  • Wide VOUT Range: 1.19V to VIN
  • ±1% 1.19V Reference
  • Programmable Fixed Frequency with Injection Lock
  • Very Low Drop Out Operation: 99% Duty Cycle
  • Forced Continuous Mode Control Pin
  • Optional Programmable Soft Start
  • Pin Selectable Output Voltage
  • Foldback Current Limit
  • Output Overvoltage Protection
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ < 30µA
  • Available in 16-Lead Narrow SSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1625 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-Channel power MOSFETs using few external components. Current mode control with MOSFET VDS sensing eliminates the need for a sense resistor and improves efficiency. The frequency of a nominal 150kHz internal oscillator can be synchronized to an external clock over a 1.5:1 frequency range.

Burst Mode operation at low load currents reduces switching losses and low dropout operation extends operating time in battery-powered systems. A forced continuous mode control pin can assist secondary winding regulation by disabling Burst Mode operation when the main output is lightly loaded.

Fault protection is provided by foldback current limiting and an output overvoltage comparator. An external capacitor attached to the RUN/SS pin provides soft start capability for supply sequencing. A wide supply range allows operation from 3.7V (3.9V for LTC1625I) to 36V at the input and 1.19V to VIN at the output.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Cellular Telephones and Wireless Modems
  • Battery Chargers
  • Distributed Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1625

Сопутствующие компоненты

LTC1625 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.