Обзор

Особенности и преимущества

  • N-Channel MOSFET Drive
  • Implements Boost, Step-Down, SEPIC and Inverting Regulators
  • Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
  • Wide VOUT Range: 1.19V to 30V in Step-Down Configuration
  • ±1% 1.19V Reference
  • Low Dropout Operation: 95% Duty Cycle
  • 200kHz Fixed Frequency
  • Low Standby Current
  • Very High Efficiency
  • Remote Output Voltage Sense
  • Logic-Controlled Micropower Shutdown
  • Internal Diode for Bootstrapped Gate Drive
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Available in an 8-Lead SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1624 is a current mode switching regulator controller that drives an external N-channel power MOSFET using a fixed frequency architecture. It can be operated in all standard switching configurations including boost, step-down, inverting and SEPIC. Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents. A maximum high duty cycle limit of 95% provides low dropout operation which extends operating time in battery-operated systems.

The operating frequency is internally set to 200kHz, allowing small inductor values and minimizing PC board space. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 36V (absolute maximum).

A multifunction pin (ITH/RUN) allows external compensation for optimum load step response plus shutdown. Soft start can also be implemented with the ITH/RUN pin to properly sequence supplies.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Cellular Telephones and Wireless Modems
  • Battery-Operated Digital Devices
  • DC Power Distribution Systems
  • Battery Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1624

Сопутствующие компоненты

LTC1624 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.