Обзор

Особенности и преимущества

  • SMBus and I2C Compatible
  • Built-In Charge Pumps Drive N-Channel Switches
  • 16 Available Switches on the Same Bus
  • 0.6V VIL and 1.4V VIH for DATA and CLK
  • Available in 8-Lead MSOP and S0 Packages
  • Low Standby Current: 14µA
  • Eight Addresses from Two Three-State Address Pins
  • Internal Power-On Reset Timer
  • Internal Undervoltage Lockout
  • No Need for External Pull-Up Resistors at Output
  • No Need for Secondary Power Source

Подробнее о продукте

The LTC1623 SMBus switch controller is a slave device that controls two high-side N-channel MOSFETs on either the SMBus or the I2C bus. The LTC1623 operates with an input voltage from 2.7V to 5.5V with a low standby current of 14µA (at 3.3V). In accordance with the SMBus specification, the LTC1623 maintains the 0.6V VIL and 1.4V VIH input thresholds throughout the supply voltage range.

Using the 2-wire interface, CLK and DATA, the LTC1623 monitors the bus for a start condition (DATA going from high to low while CLK is high). Once detected, the LTC1623 compares its address with the first (address) byte sent over the bus from the master. If matched, the LTC1623 will execute the second (command) byte from the master and independently control the built-in charge pumps to drive two external switches.

The LTC1623 has two three-state programmable address pins, thus allowing eight different addresses and a total of sixteen available switches on the same bus.

Applications

  • Computer Peripheral Control
  • Laptop Computer Power Plane Switching
  • Portable Equipment Power Control
  • Industrial Control Systems
  • Handheld Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь