Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • VIN Range: 2V to 10V
  • Multiampere Output Currents
  • OPTI-LOOP Compensation Minimizes COUT
  • Selectable, Burst Mode Operation
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Synchronizable up to 750kHz
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 350µA
  • Shutdown Mode Draws Only 15µA Supply Current
  • ±1.9% Reference Accuracy
  • Available in 8-Lead MSOP

Подробнее о продукте

The LTC1622 is a constant frequency current mode step-down DC/DC controller providing excellent AC and DC load and line regulation. The device incorporates an accurate undervoltage feature that shuts the LTC1622 down when the input voltage falls below 2V.

The LTC1622 boasts a ±1.9% output voltage accuracy and consumes only 350µA of quiescent current. For applications where efficiency is a prime consideration and the load current varies from light to heavy, the LTC1622 can be configured for Burst Mode operation. Burst Mode operation enhances low current efficiency and extends battery run time. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the SYNC/MODE pin is pulled low to reduce noise and possible RF interference.

High constant operating frequency of 550kHz allows the use of a small inductor. The device can also be synchronized up to 750kHz for special applications. The high frequency operation and the available 8-lead MSOP package create a high performance solution in an extremely small amount of PCB area.

To further maximize the life of the battery source, the P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). In shutdown, the device draws a mere 15µA.

Applications

  • 1- or 2-Cell Li-Ion Powered Applications
  • Cellular Telephones
  • Wireless Modems
  • Portable Computers
  • Distributed 3.3V, 2.5V or 1.8V Power Systems
  • Scanners
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1622

Сопутствующие компоненты

LTC1622 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1622 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.