Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 200ksps
- Input Ranges
- Unipolar: 0V to 10V, 0V to 5V and 0V to 4V
- Bipolar: ±10V, ±5V and ±3.3V
- Guaranteed No Missing Codes
- Serial I/O
- Single 5V Supply
- Power Dissipation: 65mW Typ
- Power Down Mode: 50µW
- SNR: 87dB Typ
- Operates with Internal or External Reference
- 28-Pin SSOP and 20-Pin SSO Packages
- Improved 2nd Source to ADS7809 and AD977A
Подробнее о продукте
The LTC1609 is a 200ksps, serial sampling 16-bit A/D converter that draws only 65mW (typical) from a single 5V supply. This easy-to-use device includes a sample-and- hold, a precision reference, a switched capacitor successive approximation A/D and trimmed internal clock.
The input range is specified for bipolar inputs of ±10V, ±5V and ±3.3V and unipolar inputs of 0V to 10V, 0V to 5V and 0V to 4V. Maximum DC specs include ±2LSB INL and 16-bit no missing codes overtemperature. It has a typical signal-to-noise ratio of 87dB.
The ADC has a high speed serial interface. The serial output data can be clocked out using either the internal serial shift clock or be clocked out by an external shift clock. A separate convert start input(R/C) and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Industrial Process Control
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC1609 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.