Обзор

Особенности и преимущества

  • A Complete, 500ksps 16-Bit ADC
  • 90dB S/(N+D) and –100dB THD (Typ)
  • Power Dissipation: 270mW (Typ)
  • No Pipeline Delay
  • No Missing Codes Over Temperature
  • Nap (7mW) and Sleep (10µW) Shutdown Modes
  • Operates with Internal 15ppm/°C Reference or External Reference
  • True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
  • 5MHz Full Power Bandwidth
  • ±2.5V Bipolar Input Range
  • 36-Pin SSOP Package
  • Pin Compatible with the LTC1604

Подробнее о продукте

The LTC1608 is a 500ksps, 16-bit sampling A/D converter that draws only 270mW from ±5V supplies. This high performance device includes a high dynamic range sample-and-hold, a precision reference and a high speed parallel output. Two digitally selectable power shutdown modes provide power savings for low power systems.

The LTC1608’s full-scale input range is ±2.5V. Outstanding AC performance includes 90dB S/(N+D) and –100dB THD at a sample rate of 500ksps.

The unique differential input sample-and-hold can acquire single-ended or differential input signals up to its 15MHz bandwidth. The 68dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.

The ADC has µP compatible,16-bit parallel output port. There is no pipeline delay in conversion results. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FlFOs, DSPs and microprocessors.

Applications

  • Telecommunications
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • High Speed Data Acquisition
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (3)
  • Технические статьи (2)
  • ПО и системные требования

    ПО оценивания

    LinearLab Tools

    A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

    PScope

    The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

    Сопутствующие компоненты

    LTC1608 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.